Press-Information

Press-Information

Kompakte Schrittmotoren in IP 54 für raue Umgebungsbedingungen

Die neuen kompakten High Torque Schrittmotoren der Baureihe AD/ AS und APxx in Schutzart IP54 und IP65 von Nanotec sind nur 15 mm länger als Standardmotore und können selbst bei begrenzten Bauraum noch einfach gegen diese ausgetauscht werden.

mehr Info

Ultrakompakte Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung – SMCI47-2

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (105x83x25 mm) vereint.

mehr Info

Miniatur-Linearantrieb ab Ø 8mm und 10 µm Auflösung

Viele Antriebsaufgaben erfordern bei engstem Raum oftmals individuelle Lösungen, die bisher nur mit unterschiedlichen Einzelkomponenten realisiert werden konnten. Mit den neuen Miniatur-Linearantrieben der Serien LSP von Nanotec lassen sich nun äußerst einfach und kostengünstig präzise Linearbewegungen durchführen. Aufgrund ihrer kleinen Abmessungen von nur 8 mm können sie mühelos in sehr beengte Platzverhältnisse integriert werden und ersetzen dadurch oft aufwendige Hebelmechanik.

mehr Info

Closed Loop Schrittmotor-Positioniersteuerung auf kleinstem Raum

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Leistungsendstufe sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (90x60x22 mm) vereint.

mehr Info

Winzige (6 mm Durchmesser) und Ultraflache (8 mm) Schrittmotore

Platzmangel und Kosten sind oft ein wichtiges Kriterium, ob ein Projekt erfolgreich am Markt umgesetzt werden kann. Mit den neuen Schrittmotoren der Baureihe SP unterstützt Nanotec nun alle Konstrukteure mit besonders kleinen bzw. flachen Permanentmagnet-Schrittmotoren. Während die Ultraflachen (8 mm) SP-Schrittmotoren ein Drehmoment von 7 Ncm erreichen, liegt der Leistungsbereich der Mikromotore bei einem Durchmesser von 6 mm bei 0,03 Ncm.

mehr Info

Low cost Linear-Stellantriebe mit 15 - 42 mm Durchmesser

Mit den neuen Linear-Stellantrieben der Baureihe LSP von Nanotec können nun äußerst einfach, schnell und kostengünstig präzise Linearbewegungen realisiert werden. Die Stellantriebe basieren auf einem Permanentmagnet-Schrittmotor mit einem metrischen Gewinde auf der Motorwelle, so dass die Drehung der Motorwelle mit einer passenden Mutter in eine Linearbewegung umgesetzt wird.

mehr Info

Low-Cost Servomotoren

Die neuen bürstenlosen 3-Phasen DC-Servomotoren der Baureihe DB sind eine kostengünstige Lösung für hochdynamische Applikationen die hohe Laufruhe und Lebensdauer erfordern. Eine große Auswahl unterschiedlicher Windungsausführungen und Flanschgrößen ermöglicht die Auswahl eines idealen Motors je nach den Ansprüchen an das dynamische Verhalten und die Leistung des Motors.

mehr Info

Komplette Positioniereinheit in 60 Minuten in Betrieb nehmen (Langfassung/Fachbeitrag)

Mit den PDx-I (Plug & Drive) Motoren haben Sie erstmals die Möglichkeit, sich den passenden Motor nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren. Endlich eine Antriebseinheit, mit der Planer, Entwickler und Konstrukteure in so komprimierter Form Drehzahl- und Positionieraufgaben einfach und schnell erstellen können.

mehr Info

Positioniereinheit in 60 Minuten einsatzbereit

Mit dem neuen PD4-I erweitert Nanotec die Baureihe von "Plug & Drive" Motoren mit integrierter Leistungsendstufe um einen netzwerkfähigen (RS485) Motor mit vollwertiger Drehzahl- und Positioniersteuerung.

mehr Info

Miniatur-Schrittmotor in Baugröße 20 mm mit 1,8° Schrittwinkel

Mit den neuen Schrittmotoren mit einem Flanschmaß von nur 20 mm und einem Vollschrittwinkel von 1,8° setzt Nanotec die Miniaturisierung seiner Antriebslösungen fort. Die High Torque Motoren der Baureihe ST2018 erreichen je nach Länge Haltemomente von 1,5 bis 4 Ncm.

mehr Info

Miniatur-High-Torque Schrittmotor in Baugröße 28 mm

Gegenüber vergleichbaren Baugrößen bieten die neuen Schrittmotoren von Nanotec ein bis zu 20 % höheres Ausgangsdrehmoment und ermöglichen Drehzahlen von mehr als 6000 U/min.

mehr Info

Schrittmotor mit Steckanschluss in Schutzart IP 54 und IP56

Mit den Modellreihen AS (bis IP56) und AD (bis IP54) unterstützt Nanotec nun Kunden, die Schrittmotoren unter härtesten Umweltbedingungen einsetzen müssen.

mehr Info

Kombinierte Positioniersteuerung und Leistungsendstufe für Schrittmotoren

Alle Anwender, die einen preisgünstigen Mikroschritt-Leistungsverstärker sowie eine flexible und einfach zu bedienende Positioniersteuerung suchen, finden diese Forderung nun in einem äußerst kompakten Gehäuse vereint.

mehr Info

Plug & Drive®-Motor mit integrierter Leistungsendstufe in Baugröße 42 mm

Schrittmotoren mit integrierter Leistungsendstufe bietet Nanotec bereits seit 1992 in den Baugrößen 56 mm mit 1,8 Nm und 86 mm mit 4 Nm Haltemoment an. Nun können Konstrukteure diese äußerst kompakte und flexible Antriebslösung auch in der Größe 42 mm mit bis zu 0,5 Nm Haltemoment einsetzen.

mehr Info

Mikroschritt-IC IMT-902 treibt zwei Schrittmotore bis 1,5 A/40 V

Allen Anwendern, die in einem Gerät zwei oder mehr Schrittmotoren ansteuern müssen, bietet der neue 36-polige SMD-Baustein IMT-902 von Nanotec eine äußerst Kosten und Platz sparende Antriebslösung.

mehr Info

Informationen

Falls Sie Fragen haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen, senden Sie uns eine Email oder rufen uns an Tel.:

Email: bw.nanotec.de
Tel. ++49 89 900 686 0.