Presse-Informationen
Miniatur-Schrittmotor in Baugröße 20 mm mit 1,8° Schrittwinkel
Mit den neuen Schrittmotoren mit einem Flanschmaß von nur 20 mm und einem Vollschrittwinkel von 1,8° setzt Nanotec die Miniaturisierung seiner Antriebslösungen fort. Die High Torque Motoren der Baureihe ST2018 erreichen je nach Länge Haltemomente von 1,5 bis 4 Ncm. Die Schrittmotorgröße 20 mm eignet sich damit beispielsweise für Anwendungen, in denen bisher aus Platzgründen nur kleine DC-Motoren zum Einsatz kamen.
Durch den kleinen Durchmesser sind die Motoren hochdynamisch und ermöglichen Drehzahlen über 10.000 U/min, was unter anderem auch sehr leistungsfähige Kombinationen mit angebautem Planetengetriebe (Durchmesser 22mm) ermöglicht, die eine Dauerleistung von bis zu 150 Ncm erreichen.
Kundenspezifische Ausführungen sind ebenso möglich wie die Lieferung mit montiertem Encoder bis 500 Impulse/Umdrehung.
Für die unterschiedlichsten Drehzahl- und Positionier-Anwendungen bietet Nanotec passende, äußerst kompakte und preiswerte Mikroschritt-Treiber an, entweder als IC bis 1/16 Schritt und 1,5 A/Phase oder in kompletter Hutschienen-Ausführung bis 3 A/Phase bei einer Auflösung von 0,18°.


