Brake for stepper motors and servomotors

Schrittmotor bremse BKE - Brake for stepper motors and servomotors

Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Flansch-Bauweise, sind verschleibarm und mit asbestfreien Reibbelägen ausgestattet und bieten eine einfache und schnelle Montage durch den fest eingestellten Luftspalt. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.

Die Bremskraft wird mit Hilfe einer Druckfeder (Brake-BW), bzw. eines Permanentmagneten (Brake-BKE) aufgebracht. Bei allen Bremsen muß zum Lüften eine Spannung DC24V angelegt werden.

Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, ermöglicht eine höhere Stand- und Einschaltzeit der Motoren und eliminiert die externe Löschdiode.

Die Preise sind incl. Anbau. Sie können die Bremsen nicht selbst an einen Schrittmotor anbauen. Freianbau = Selbstmontage an andere Teile/ Achsen.

Type Holding
Torque
For Shaft Diameter Size Weight
 
mm
BRAKE-BKE-0,4-5,0 40 5 32 0,08
BRAKE-BKE-1,0-6,35 100 6,35 34 0,11
BRAKE-BKE-2,0-6,35 200 6,35 42 0,18