SMC46 - Driver (metal case)
Die kompakte Microschritt Leistungsendstufe ist geeignet für Phasenströme bis 6A und für eine Betriebsspannung bis 72V. Der Microschrittmode bis 1/32 Schrittauflösung ermöglicht ein ruhiges Laufverhalten und hilft, Resonanzen zu vermeiden.
| Operating Voltage | DC 24 to 72 V |
| Phase Current | 2,5 to 6 A |
| Current Setting | via DIP-switch |
| Mode | Bipolar-Chopper-Driver |
| Operating Mode | full (1/1), half, quarter, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32 step |
| Step Setting | via DIP-switch |
| Step frequency | 0 to 50 kHz |
| Manual Drive | via keys T+ and T- |
| Current down | 0 and 30% via DIP-switch |
| LED | power (operating voltage) error (overtemperature, short circuit) |
| Temperature range | 0 to 40°C |
| Anschlußart | via screw type plug-in terminals for AWG24-12 |
| Kind of mounting | screw technics, optional via DIN-Rail |
| Weight | 650 g |


