SMC61 - Driver
Die geräusch- und verlustarme Leistungsendstufe SMC61 deckt mit einem Phasenstrom von bis zu 10 A den gesamten Leistungsbereich der Motoren der Baugrößen 56, 86 und 110 ab. Die Motorphasen werden mit der vollen Versorgungsspannung angesteuert, so daß in Verbindung mit niederinduktiven Motortypen hochdynamische Antriebe realisiert werden können.
Die einstellbare Mikroschritt-Auflösung von Voll- bis Achtel-Schritt gewährleistet ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten bei Schrittfrequenzen bis zu 150 kHz.
| Operating voltage | DC 24 V to 80 resp. 130 V |
| Max. phase current | 5 resp. 10 A / phase |
| Current setting | via coding switch |
| Mode | Bipolar-Chopper-Driver |
| Operating Mode | full (1/1), 1/2, 1/2,5, 1/4, 1/5, 1/8 (eigth step) |
| Step frequency | 0 to 150 kHz |
| Current down | automatically to 60% |
| Input | optocoupler 5 V (24 V) |
| LED | Current down, zero position, power, overtemp., overvoltage, short circuit |
| Type of connection | screw-type plug-in terminals (motors), d-sub (signal) |
| Kind of mounting | wall fastening |
| Weight | 490 g |


