Stepper Motor with Terminal Box M12 connector -only-

Stepper motors AS2818 - Stepper Motor with Terminal Box M12 connector -only-

Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 54 (65 auf Anfrage) bieten ein durchgängiges Antriebskonzept. Durch die gleichen Flanschmaße sind sie elektrisch und mechanisch austauschbar zu dem Standardmotor ST2818. Der an der Rückseite befindliche Anschlusskasten lässt die Motoren nur geringfühig länger werden! Sie zeichnen sich besonders durch einen großen Leistungs- und Anwendungsbereich aus, sowie durch ihre hohe Verfügbarkeit.

Special Design

Shaft Modification

Driver/ Controllers

SCM11

SCMI32

Sonstiges

Für diese Motorgröße passende Gears (6)
Available performance values (contact us for other values)
Type Current
per
Phase
Holding
Torque
Resistance
per
Winding
Inductance
per
Winding
Rotor
Inertia
Length
"A"
Series
  A
Ohm mH gcm2
AS2818S0604 0,67 na na na 9 52 M12 Stecker
AS2818L0604 0,67 na na na 18 71.3 M12 Connector

Torquecurves

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte