Cables for Stepper Motors with higher Protection Class and Plug&Drive Motors
Vorkonfektionierte Anschlusskkable erleichtern und reduzieren den Montageaufwand und vermeiden Fehler bei der Einzelverdrahtung. Die robusten Anschlusskabel mit Stecker weisen eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit auf. Temperaturbeständig sind sie von -25°C bis +90°C.
Kabelqualität S366 der ZK-M12-xx-Serie
Flexible, PVC- und halogenfreie Steuerleitung
mit PUR-Aussenmantel und einer
Adernisolation aus Polypropylen.
Die Temperaturbeständigkeit
reicht von -40°C bis
+90°C. Ölbeständigkeit sowie die Flammwidrigkeit
sind nach VDE 0472 erfüllt.
Der
Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius
von min. 10x Kabeldurchmesser
möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeignet
für den flexiblen Einsatz im Bereich der
Robotertechnik, Werkzeugmaschinen sowie
in der spanabhebenden Fertigung.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Series | Number of Poles | cable length | ||
| m | |||||
| Kabel-HEDS 8903 | Für Encoder HEDS | 5 | 0,15 | ||
| Kabel-NEDL | for Encoder NEDL | 0.3 | |||
| --- | |||||
| ZK4-2M-90 | mit 90° abgewinkeltem Stecker | 4 | 2 | ||
| ZK4-5M-90 | mit 90° abgewinkeltem Stecker | 4 | 5 | ||
| ---- | |||||
| ZK-M12-5-2M-2-PUR-S | gewinkelter Stecker - PUR Folienabschirmung |
5 | 2 | ||
| ZK-M12-5-5M-2-PUR-S | gewinkelter Stecker - PUR Folienabschirmung |
5 | 5 | ||
| --- | |||||
| ZK-M12-8-2M-1-PUR-S | gerader Stecker - PUR Folienabschirmung |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-1-PUR-S | gerader Stecker - PUR Folienabschirmung |
8 | 5 | ||
| ZK-M12-8-2M-2-PUR-S | gewinkelter Stecker - PUR Folienabschirmung |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-2-PUR-S | gewinkelter Stecker - PUR Folienabschirmung |
8 | 5 | ||
| --- | |||||
| ZKDB9-2M-10S | Sub-D9-Connector | 9 | 2 | ||
| ZKDB9-5M-10S | mit Sub-D9-Stecker | 9 | 5 | ||
| ZK10000 | Cable for PD4-I Motors | 15 | 2 | ||
| ZK-SMC11 | For SMC11(G) | - | 0.30 | ||
| ZK-USB | USB-Kabel für SMCI-Steuerungen | - | 1,5 | ||