Power Supply

Schrittmotoren Zubehoer Netzteile - Power Supply

Die hochwertigen Schaltnetzteile der Serie NTS…. von Nanotec sind insbesondere für typische Motoranwendungen (kurzeitige Überlastmöglichkeit von <1sec ohne Spannungseinbruch) und konstanter Ausgangsspannung auch bei unterschiedlichen Lasten (damit auch gleich bleibendes konstantes Drehmoment) geeignet.

Die Vorteile sind:

  • Sehr guter Wirkungsgrad von ca. 90% (geringer Energieverbrauch und Erwärmung)
  • Universeller Eingangsspannungsbereich von 88-264V (umschaltbar 110/230V) für weltweiten Einsatz
  • Erfüllen internationale und europäische Normen bezüglich Funkentstörung und elektrischer Sicherheit
  • Einfache DIN Schienen bzw. Hutschienen Befestigung TS35 / 7,5 oder 15
  • Geringes Gewicht bei kompakten Abmaßen mit Power ON Betriebsanzeige
  • Mit aktiver PFC Regelung und damit bessere EMV Verträglichkeit
  • Gut regulierte Ausgangspannung bei sehr geringer Restwelligkeit
  • Parallelbetrieb für höhere Leistungen und serieller Betrieb für höhere Spannungen möglich
  • Hohe Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur nach UL508

Um Spannungsspitzen beim Abbremsen und Stoppen des Motors zu reduzieren, empfehlen einen Ladekondensator am Ausgang der Netzteile zu verwenden.

Eingangsspannung 180 VAC bis 264 VAC<
Ausgangsspannung 24 V, 48 V
Sicherheit Softstart
Schutzschaltung Überlast- / Überspannungsschutz, Netzausfallüberbrückung 20ms unter Vollast, Kurzschlußfest
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
( bis +70°C bei 60% Last)
Zulassungen CE /UL/ TÜV
Wirkungsgrad 90%
Anschlußart Schraubklemmen
Befestigungsart DIN-Tragschienen

Download

Series Overview 

Type Input current nom. Input current (cold start) Output voltage Output rating Weight
 
NTS-24V-5A (120W) 1,4A / 230V 48A / 230V 22.5 - 28.5 VDC 120W 0,64
NTS-48V-2,5A (120W) 1,4A / 230V 48A / 230V 45 - 55 VDC 120W 0,64
NTS-24V-10A (240W) 2,2A / 230V 48A / 230V 22.5 - 28.5 VDC 240W 1
NTS-48V-5A (240W) 2,2A / 230V 50A / 230V 47 - 56 VDC 240W 1
NTS-48V-10A (480W) 4A / 230V 50A / 230V 48 - 53V 480W 2,2
NTS-130V-3A (400W) 2A / 230V 15A / 230V 90 - 130V 400W 1