Stepper Drivers

Die Bipolar Konstantstrom Mikroschritt Leistungsendstufen und Schrittmotorsteuerungen von Nanotec bieten neben der höchsten Energieeffizienz und Ausgangsleistung äußerst kompakte Bauformen bei gleichzeitig einfacher und schneller Montage.
Unterschiedliche Eingangsbeschaltungen und Schnittstellen ermöglichen zudem flexible Anpassungen an übergeordnete Steuerungen und der Integrierte Überstrom- Überspannung- und Temperaturschutz sorgt für die notwendigen Betriebssicherheit.
Gut abgestufte Leistungsformate passen sich zudem nicht nur den Schrittmotorgrößen sondern auch den Preisrahmen der jeweiligen Anwendung an.
| Series | Size (mm) | max. I / U (A / V) | Properties |
|---|---|---|---|
| IMT-901 | IC | 2 A / 40 V | 1/8 step |
| IMT-902 | IC | 1,5 A / 40 V | For 2 motors up to 1/8 |
| IMT-903 | IC | 2,5A / 40V | 1/16 Steppmode |
| SMC11 | 36 | 1,4 A / 35 V | up to 1/16 |
| SMC11GE | 2,5A / 35V | Metal housing-adjustable- | |
| SMC11G | 2.5A/ 35V | Metalhousing | |
| SMC42 | 2 A / 37 V | ||
| SMCI21 | 86 | 0,7 A / 48 V | Positioniersteuerung für 2 Motoren |
| SMCI32 | 90x54 | 3/ 48 | USB / RS485 |
| SMCI47 | 110x75 | 12 / 48 | RS485 |
| SMC46 | 6 A / 72V | 1/32 stepmode and metall housing | |
| SMC61 | 5-10 A / 80-130 V | for ST110 Steppermotors |
Vorteile
- Bipolar: Gegenüber Unipolar 41 % höheres Drehmoment
- Konstantstrom Verlustleistungsreduzierung über den ganzen Drehzahlbereich > 50% gegenüber Konstantspannung Betrieb
- Microschrittbetrieb Kleinere Resonanzanregung, bessere Rundlaufeigenschaften und Auflösung als bei Voll- und Halbschritt Betrieb.
- Energieeffizienz Geringer Rdson bis 10 mOhm bei den DMOS Transistoren reduzieren die Schaltverluste ( P = I² * R = 2²A * 0,1Ohm = 0,4W ) und machen Lüfter bei den neuen Treiber überflüssig.
- Anwendunsbeispiel: Abhängig der Drehzahl (z.B. bis 100 U/min) erreicht selbst die SMC 11 bei der Schrittmotorgröße 87 ohne Getriebe noch die volle Ausgangsleistung von 5 Nm ( el. Leistung SMC 11 = U * I = 35V * 2,5A > 70W – mech. Leistung = Md * n * 0,1 = 5Nm * 100 U/min *0,1 = 50W )