ASB87 von Nanotec: BLDC-Motor in IP65 mit integriertem Encoder

Feldkirchen, November 2013 –  Speziell für raue Umgebungen ist der BLDC-Motor ASB87 von Nanotec Electronic konzipiert. Der 3-phasige Motor in 87 mm (NEMA 34)  Baugröße ist bis auf den Wellenausgang in Schutzart IP65 ausgelegt und integriert einen magnetischen Inkremental-Encoder mit 1024 Implusen/Umdrehung. Für OEMs ist der ASB87 auf Anfrage auch mit IP65-geschützten Wellenausgängen erhältlich.  

Neben dem bewährten ASB42 in 42 mm Baugröße bietet Nanotec Electronic damit ein weiteres Modell IP-geschützter BLDC-Motoren an. Der im Gehäuse integrierte magnetische Inkremental-Encoder ist bauartbedingt unempfindlich gegenüber rauen Industriebedingungen. Er benötigt keine zusätzlichen Hallsensoren, was sich vorteilhaft auf die Ausfallsicherheit auswirkt. Das Referenzsignal erfolgt synchron zur Hallphase für eine noch exaktere Positionierung. Die Drehzahl beträgt maximal 3000 U/min. bei einer Nennleistung von 250 Watt. Das Spitzendrehmoment liegt bei 2 Nm in einem nur 129 mm langen Gehäuse.  

Nanotec präsentiert den ASB87 neben weiteren Neuigkeiten in den Bereichen Steuerungstechnologie und bürstenlosen DC-Servo-Motoren auf der SPS in Nürnberg, Halle 4, Stand 582.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.