GP42-N1-7-SR –  Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità

Disponibilità

I riduttori GP42-N possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Efficienza 90 %
  • Coppia di uscita valore nominale 0.8 Nm
  • Rapporto di riduzione
  • Momento d'inerzia 0.255 kg mm²
  • Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
  • Lunghezza flangia L1 5.5 mm
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 650 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Max. Gioco torsionale 41  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 2.4 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 15000 giri al minuto
  • Vita utile 5000 h
  • Lunghezza "L" 45.5 mm
  • Peso 0.28 kg
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 220 N

Dimensioni