GP42-N2-24-SR – Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità
Dati tecnici
-
Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17
-
Efficienza 82 %
-
Coppia di uscita valore nominale 4.9 Nm
-
Rapporto di riduzione 24
-
Momento d'inerzia 0.638 kg mm²
-
Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
-
Lunghezza flangia L1 5.5 mm
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 980 N
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Tipo Stoccaggio standard
-
Max. Gioco torsionale 34 (minuti angolari)
-
Max. Coppia di uscita 9.8 Nm
-
Max. Velocità di ingresso 8500 giri al minuto
-
Vita utile 5000 h
-
Lunghezza "L" 59.7 mm
-
Peso 0.38 kg
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 330 N