WD10030-4226-50-E3 – Wheel drives compatti
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 100 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan 92 Shore A
-
Rapporto di riduzione 25.62
-
Coppia di uscita valore nominale 10.63 Nm
-
Velocità di uscita valore nominale 0.7 m/s
-
Corrente nominale 5.9 A
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro
-
Peso 1.7 kg
-
Larghezza della ruota 30 mm
-
Capacità di carico 200 kg
-
Efficienza ~83 %
-
Max. Coppia di uscita 26.28 Nm
-
Tensione nominale 48 V
-
Corrente di picco 14.6 A
-
Tensione di esercizio (encoder) 5 V
-
Momento d'inerzia 23.3 kg mm²
-
Temperatura operativa -15 °C - 40 °C
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M12-4-2M-1-LFF | Cavo di potenza diritto 2m | € 49,90 |
|
ZK-M12-4-2M-2-LFF | Cavo di potenza angolato 2m | € 49,90 |
|
ZK-M12-4-5M-1-LFF | Cavo di potenza diritto 5m | € 72,20 |
|
ZK-M12-4-5M-2-LFF | Cavo di potenza angolato 5m | € 72,20 |
|
ZK-M12-12-2M-1-AFF | Cavo encoder diritto 2m | € 38,40 |
|
ZK-M12-12-2M-2-PADP | Cavo encoder angolato 2m | € 38,40 |
|