ST4118M1804-L –  Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 17
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
Motore passo-passo ad alta coppia con albero cavo di dimensioni NEMA 17 (42 mm) e con angolo di passo di 1,8° (passo completo). Disponibile in varie lunghezze e versioni.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.85 mH
  • Lunghezza "A"
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 1.1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST4118M1804-L
Creazione in corso ...