GPLEF64-1S-10 – Riduttori a flangia
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 10
-
Max. Coppia di uscita 80 Nm
-
Max. Gioco torsionale 10 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 24 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24
-
Momento d'inerzia ≤21 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 1200 N
-
Coppia di uscita valore nominale 15 Nm
-
Efficienza 97 %
-
Lunghezza "L" 25.5 mm
-
Peso 1.1 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 500 N
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
MK-DH-8-11-GPLE | Manicotto distanziatore |
|