SC2818L1504-B –  Motore passo-passo - NEMA 11
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 11 
  • Corrente per avvolgimento 1.5 A
  • Momento d'inerzia del rotore 18 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.9 mH
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 1.9 Ohm
  • Numero di fili
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] SC2818
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
ZD-D28 Serranda