LSA421L18-B-UKGI-152 – Attuatore lineare esterno - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 42 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Velocità 80 mm/s
-
Diametro della vite 6.35 mm
-
Risoluzione 31.8 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 3.4 mH
-
Lunghezza del mandrino "L" 152 mm
-
Peso 0.4 kg
-
NEMA 17
-
Max. Potenza 275 N
-
Corrente per avvolgimento 1.8 A
-
Passo della vite 6.35 mm
-
Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.09 mm
-
Lunghezza "A" 47.4 mm
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 13.62 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.8A 24V |
|
257.94 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Cavo motore 0.5m |
|
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|
|
NOCE-AGAE-UKGI | Dado filettato precaricato con molla di torsione |
|
|
LSNUT-AFAE-UKGI | Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione |
|
|
LSNUT-AAAE-UKGI | Dado filettato |
|
|
LSNUT-AEAE-UKGI | Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione |
|