GP56-N2-20-SR – Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità
Dati tecnici
-
Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24
-
Efficienza 86 %
-
Coppia di uscita valore nominale 9.2 Nm
-
Rapporto di riduzione 20.17
-
Momento d'inerzia 3.4 kg mm²
-
Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
-
Lunghezza flangia L1 6 mm
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 1275 N
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Tipo Stoccaggio standard
-
Max. Gioco torsionale 19 (minuti angolari)
-
Max. Coppia di uscita 14.8 Nm
-
Max. Velocità di ingresso 6050 giri al minuto
-
Vita utile 5000 h
-
Lunghezza "L" 67 mm
-
Peso 0.78 kg
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 520 N