LSNUT-AFAE-TJBA – Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura TJBA
-
Diametro della vite 6 mm
-
Numero di marce 1
-
Diametro del cerchio del bullone 19.1 mm
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 1 mm
-
Motori adatti LSA...-TJBA
-
Diametro del foro 3.6 mm