Hallo {{ user.user().username }}
Universell einsetzbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren- und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 12-72 V Betriebsspannung und 10 A Nennstrom/10 A Spitzenstrom sowie in einer High-Current-Version mit 12-48 V Betriebsspannung und 18 A Nennstrom/40 A Spitzenstrom.
Hinweis: Die Hutschienenklammer ist im Lieferumfang enthalten.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kund:innen,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Liebe:r Besucher:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrte:r Kund:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.