Linearaktuatoren mit Controller

Der PSA56 ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 von Nanotec und den intelligenten Controllern unserer PD4-E-Serie.
Diese extrem kompakte Antriebseinheit ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die hohe Wiederholgenauigkeit erfordern. Mit einer Auflösung von 1024 Umdrehungen pro Sekunde unterstützt der integrierte magnetische Singleturn-Absolut-Encoder die feldorientierte Regelung über CANopen. Der PSA56 lässt sich individuell konfigurieren und bietet viele Ansteuerungs-, E/A- und Kommunikationsoptionen.
Die Spindel ist mit einem Kohlenstoffmaterial beschichtet, das die Gleiteigenschaften verbessert und die Lebensdauer der Muttern erhöht. Zum 3/8'' ACME-Gewinde passen die Standard- und die Anti-Backlash-Gewindemuttern von Nanotec.
- Frei programmierbar
- Robuste Konstruktion, Schutzart IP65
- Weniger Installationskosten und geringer Verkabelungsaufwand
- Andere Spindeln, Feldbusse oder Motorlängen auf Anfrage
- Betriebsspannung: 12 - 48 V DC
Linearaktuatoren mit Controller Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment [nm] bei U/min
|
||
---|---|---|
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment [nm] bei U/min
|
||
---|---|---|
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft [N] bei mm/s
|
|||
---|---|---|---|
|
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Produktfinder Anleitung
Ergebnisliste teilen
Produktfinder
NEMA
Von der "National Electrical Manufacturers Association" genormte Größenangabe für Schrittmotoren
Encoder
Feldbus
Schnittstelle
Länge "A"
Gesamtlänge des Motorgehäuses (ohne Wellen)
Max. Kraft
Maximale Kraft, die ein Linearaktuator aufbringen kann – ohne Berücksichtigung der Lebensdauer.
Geschwindigkeit
Max. Vorschubgeschwindigkeit - bitte beachten Sie die Motorkennlinie, da die Vorschubgeschwindigkeit von weiteren Parametern wie Versorgungsspannung und Phasenstrom abhängt
Attribut hinzufügen
- NEMA
- Schnittstelle
- Länge "A"
- Max. Kraft
- Geschwindigkeit
- Encoder
- Feldbus
-
Gilt für: Kondensatoren, Elektronik
- Abtriebsdrehmoment Nennwert Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
Moment, das vom Getriebe dauerhaft übertragen werden kann
- Abtriebsgeschwindigkeit Nennwert Filter hinzufügen
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
Lineare Geschwindigkeit (am Abtrieb) eines Radantriebs
- Anzahl Analogeingänge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Anzahl Digitalausgänge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Anzahl Digitaleingänge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Auflösung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren
Weg pro Vollschritt des Motors
- Auflösung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
-
Gilt für: Schaltnetzteile
- Ausgangsspannung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schaltnetzteile
- Ausgangsstrom Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schaltnetzteile
- Belastungsgrenze Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
- Berechnete Länge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren, Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
-
-
-
Gilt für: Steckverbinder
-
Gilt für: Doppelwelle/Abdeckung für GSGE-Getriebe
- Betriebsspannung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller, Brems-Chopper
-
Gilt für: LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren
- Betriebsspannung (Encoder) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bürstenlose DC-Motoren, Radantriebe für Robotik
Versorgungsspannung des Encoders
- Betriebsspannung (f. Pegel nach SPS-Norm) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren
- Bohrungsdurchmesser Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
-
Gilt für: Passfedern
- Bremse Filter hinzufügen
-
Wählen Sie, ob Konfigurationsartikel mit Bremse angezeigt werden sollen.
- Bremsenausgang Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren
Ausgang für den Anschluss einer Motorbremse (z.B Serie BKE oder BWA von Nanotec)
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
Länge der im Motor verbauten Buchse
- CAN-Baudraten Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter
- CAN-Schnittstelle Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter
- Drehmoment bei Drehzahl Filter hinzufügen
-
- Drehmomentkonstante Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren
Erzeugtes Drehmoment propotional zum Motorstrom
- Dämpfer Filter hinzufügen
-
Wählen Sie, ob Konfigurationsartikel mit Dämpfer angezeigt werden sollen.
-
Gilt für: Schaltnetzteile
-
Gilt für: Schaltnetzteile
- Encoderauflösung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller, Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bürstenlose DC-Motoren, Radantriebe für Robotik
- Encoderauflösung SSI Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Motoren mit integriertem Controller, Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- Encodereingang Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren
- Encoderspannung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren
- Encodertyp Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
- Für Motorgröße Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik, Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
- Gangzahl Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
- Getriebe Filter hinzufügen
-
Wählen Sie, ob Konfigurationsartikel mit Getriebe angezeigt werden sollen.
- Gewicht Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren, Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren, Spindeln und Gewindemuttern, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Elektronik, Dämpfer, Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik, Schaltnetzteile, Schmiermittel
Gesamtgewicht des Motors
- Gewicht Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
- Gewindecode Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
- Gewindedurchmesser Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Spindeln und Gewindemuttern, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Motoren mit integriertem Controller
- Gewindesteigung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Spindeln und Gewindemuttern, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Motoren mit integriertem Controller
Spindelsteigung in mm / Vorschub pro Umdrehung
- Gewindetyp Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Spindeln und Gewindemuttern
- Größe Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bürstenlose DC-Motoren
Flanschmaß in mm
- Haltemoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
Moment des Motors im Stillstand (bestromt)
- Haltemoment (Bremse) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren, Motoren mit integriertem Controller, Schrittmotoren
Moment der geschlossenen Bremse (unbestromt)
- Halterung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
- Hublänge "X" Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm
- Höhe Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Passfedern, Radantriebe für Robotik
- Index Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren
Separates Signal, einmal pro Umdrehung
- Induktivität (Line to Line) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren
Induktivität einer Wicklung
- Induktivität pro Wicklung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Schrittmotoren
- IP-Schutz Getriebe Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- IP-Schutz Motor Filter hinzufügen
-
Gilt für: LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Bürstenlose DC-Motoren
- IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren
- Kabel PC zu Konverter Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter
-
Gilt für: Anschlusskabel
-
Gilt für: Anschlusskabel, Konverter
-
Gilt für: Kondensatoren
- Kapazität d. integr. Kondensatoren Filter hinzufügen
-
Gilt für: Brems-Chopper
Kapazität der integrierten Kondensatoren in uF.
- Kombinationen anzeigen Filter hinzufügen
-
Ja = Alle Artikel und alle Konfigurationsartikel*
Nein = Alle Artikel, jedoch ohne Konfigurationsartikel*
Nur = Nur Konfigurationsartikel*
*Konfigurationsartikel = Artikel mit Encoder, Bremse, Getriebe, Dämpfer oder Wellenbearbeitung - Komponentenkategorie Filter hinzufügen
-
Dient zur Auswahl einer Produktreihe.
-
Gilt für: Steckverbinder
- Line-Treiber Filter hinzufügen
-
Gilt für: Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren
Differenzielle Signalübertragung
- Litzenanzahl Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren
- Lochkreisdurchmesser Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
- Low noise Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
- Länge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Passfedern
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
-
- Max. Abtriebsdrehmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
Max. Moment, das vom Getriebe kurzzeitig übertragen werden kann
- Max. Antriebsdrehzahl Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
Max. zulässige Drehzahl am Motor
- Max. Axialspiel Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Spindeln und Gewindemuttern, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Motoren mit integriertem Controller
- Max. Betriebsspannung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Kondensatoren, Elektronik
-
Gilt für: LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm
- Max. Kippmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
Max. zulässiges Kippmoment, hervorgerufen durch eine exzentrisch wirkende Last am Getriebeabtrieb.
- Max. Verdrehspiel Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
Spiel im Getriebe beim Wechsel der Drehrichtung
- Maximal zulässige Leistung (1 s) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Brems-Chopper
Maximale Leistung in Watt, die nicht länger als 1 Sekunde auf dem Brems-Chopper dissipiert werden darf.
-
Gilt für: Spindeln und GewindemutternSie können sich Motoren mit abgeflachter Welle (D-Cut) anzeigen lassen.
-
- Motoranschluss Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
-
- Nenndrehzahl Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Motoren mit integriertem Controller
Nennarbeitspunkt
- Nennkraft Filter hinzufügen
-
Gilt für: LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
Dauerlast, um eine Lebensdauer von 1.000 h bei 300 U/min zu erreichen.
- Nennleistung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
Mechanische Abgabeleistung unter Nennbedingungen
- Nennleistung (mit ext. Bremswiderstand) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Brems-Chopper
Maximale Dauerleistung in Watt mit externem Bremswiderstand.
- Nennleistung (mit integr. Bremswiderstand) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Brems-Chopper
Dauerleistung in Watt mit integriertem Bremswiderstand.
- Nennmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Motoren mit integriertem Controller
Max. Drehmoment im Dauerbetrieb
-
Max. Drehmoment im Dauerbetrieb
- Nennspannung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Motoren mit integriertem Controller, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- Nennstrom Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Radantriebe für Robotik
- Nennstrom (RMS) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
Max. Strom im Dauerbetrieb
-
-
Gilt für: Doppelwelle/Abdeckung für GSGE-Getriebe
-
Gilt für: Anschlusskabel, Konverter, Elektronik
-
Gilt für: Dämpfer
-
Gilt für: Dämpfer
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern, Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren
- Planlauf der Stirnfläche (Abtrieb) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
Max. Planlauffehler der Montagefläche des Getriebeabtriebs in lastfreiem Zustand.
-
Gilt für: Anschlusskabel
- Preis Filter hinzufügen
-
- Radantrieb Filter hinzufügen
-
Wählen Sie, ob Konfigurationsartikel mit Radantieb angezeigt werden sollen.
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
- Raddurchmesser Filter hinzufügen
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
- Rotorträgheitsmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
Trägheitsmoment des Rotors
- RS485-Baudraten Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter
- RS485-Schnittstelle Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter
- Rundlauf des Innen-/Außendurchmesser (Abtrieb) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
Max. Rundlauffehler des Innen- oder Außendurchmessers des Getriebes in lastfreiem Zustand.
-
Gilt für: Anschlusskabel
- Schrittmodus Filter hinzufügen
- Selbsthemmung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
- Spannung pro Wicklung Filter hinzufügen
-
Nennspannung pro Wicklung
- Spindelbeschichtung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Spindelgeradheit Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
- Spindellänge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
- Spindellänge "L" Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Spitzenleistung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller
- Spitzenmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren
Kurzzeitig erreichbares Moment, normalerweise dreifaches Nennmoment für ca. 5 s, dann Hitzetod => I2T
- Spitzenstrom Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm, Radantriebe für Robotik
- Spitzenstrom (RMS) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren
kurzzeitiger Spitzenstrom für max. 1s
- Standard-Axialspiel Filter hinzufügen
-
Gilt für: Spindeln und Gewindemuttern
Max. Spiel zwischen Spindel und Mutter
-
Gilt für: Anschlusskabel
- Steigung Filter hinzufügen
-
-
- Strom pro Wicklung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren, Linearaktuatoren mit Schrittmotoren
-
- Traglast Filter hinzufügen
-
Gilt für: Radantriebe für Robotik
- Trägheitsmoment Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- Twintus-Stecker Filter hinzufügen
-
Gilt für: Konverter, Elektronik
- Typ Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
- Typ Analogeingang Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Typ Digitalausgang Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Typ Digitaleingänge Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Motoren mit integriertem Controller
- Typ Encodersignal Filter hinzufügen
-
Gilt für: Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren, Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- Untersetzung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
- Welle Filter hinzufügen
-
Gilt für: Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren
-
Gilt für: Motoren mit integriertem Controller, Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren, Wellenbearbeitung
- Wellenbearbeitung Filter hinzufügen
-
Wählen Sie, ob Konfigurationsartikel mit bearbeiteter Welle angezeigt werden sollen.
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren, Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren, Dämpfer
- Wellendurchmesser Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren, Motoren mit integriertem Controller, Schrittmotoren, Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Schrittmotoren
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren
- Widerstand (Line to Line) Filter hinzufügen
-
Gilt für: Bürstenlose DC-Motoren
Widerstand einer Wicklung
- Widerstand pro Wicklung Filter hinzufügen
-
Gilt für: Linearaktuatoren mit Schrittmotoren, Schrittmotoren
- Wiederholpositioniergenauigkeit Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren
Positionsfehler bei wiederholtem Anfahren derselben Position, ausgehend von derselben Drehrichtung.
- Wirkungsgrad Filter hinzufügen
-
Gilt für: Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren, Radantriebe für Robotik
-
0 Ergebnisse
Artikel | NEMA | Feldbus | Schnittstelle | Länge "A" | Max. Kraft | Geschwindigkeit | Encoder | Preis |
|
---|
Angebot anfordern
Liebe Kund:innen,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: order@nanotec.de