Non-captive, captive, extern – NEMA 17

LA42

LA42 – Non-captive Linearaktuator – NEMA 17

Linearaktuator in Baugröße NEMA 17 (42 mm) mit hoher Druck- und Zugkraft. Die Gewindemutter ist in die Hohlwelle eingespritzt und mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich.
  • Größe 42 mm
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 148.5 N - 930 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A - 1.8 A
  • Auflösung 3 µm/step - 48.7 µm/step
nema 17 non-captive linear stepper actuator

LGA42 – Captive Linearaktuator – NEMA 17

Kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 42 mm. Die integrierte Linearführung ermöglicht einen hochgenauen Vorschub ohne zusätzliche mechanische Komponenten.
  • Größe 42 mm
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 148.5 N - 930 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A - 1.8 A
  • Auflösung 3 µm/step - 48.7 µm/step

Linearaktuatoren – NEMA 17

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Kombinationen anzeigen: Nein
Max. Kraft
0 N
0 N
von N
bis N
Geschwindigkeit
0 mm/s
0 mm/s
von mm/s
bis mm/s
Gewindedurchmesser
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Gewindesteigung
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Strom pro Wicklung
0 A
0 A
von A
bis A
Länge "A"
0 mm
0 mm
von mm
bis mm

0 Ergebnisse

Artikel Max. Kraft Geschwindigkeit Gewindedurchmesser Gewindesteigung Strom pro Wicklung Länge "A" Preis

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren