![[Translate to Deutsch:] Gewindespindel 5x Schrittmotor - Spindeln mit Trapezgewinde oder ACME-Gewinde](https://www.nanotec.com/fileadmin/_processed_/f/c/csm_lead-screws_126eaa8c16.webp)
Gewindespindeln
-
Gewindesteigung 0.3 mm - 12.7 mm
-
Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm
-
Max. Axialspiel 0.05 mm - 0.13 mm
-
Zugfestigkeit 760 N/mm2