Schrittmotoren mit integriertem Controller – Produkte

nema 24 stepper motors with integrated controller

PD4-E – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 23/24

Hochpoliger Servo (Schrittmotor) mit integrierter Steuerung in Schutzart IP65. Mit CANopen-, Modbus TCP/RTU- oder EtherCAT-Schnittstelle und Encoder.
  • Größe 2.2 in - 2.4 in
  • Haltemoment 264.81 oz-in - 501.31 oz-in
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Schnittstelle -, USB 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, -, Modbus TCP 
PD6-C

PD6-C – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 34

Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder. Ideal geeignet für Anwendungen, die hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad bei kompakter Baugröße erfordern. Einfacher…
  • Größe 3.4 in
  • Haltemoment 509.8 oz-in - 1321.24 oz-in
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Schnittstelle USB 
  • Feldbus CANopen 
Die leistungsstärksten Schrittmotoren mit Controller und Encoder von Nanotec. Größe: NEMA 34. IP65, Profinet… All in One. » Jetzt mehr über PD6-E erfahren!

PD6-E – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 34

Für dynamische Applikationen: Schrittmotor mit integriertem Controller und bis zu 10 Nm Haltemoment. Viele Feldbus-Optionen. Einfach zu programmieren mit Plug and Drive Studio 3.
  • Größe 3.4 in
  • Haltemoment 453.16 oz-in - 1321.24 oz-in
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Schnittstelle USB 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet 

Schrittmotoren mit Steuerung – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Kombinationen anzeigen: Nein
Encoder
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Komponentenkategorie
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Größe
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
NEMA
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Feldbus
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Schnittstelle
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Haltemoment
0 oz-in
0 oz-in
von Ncm
bis Ncm

0 Ergebnisse

Artikel Größe NEMA Feldbus Schnittstelle Haltemoment Encoder Preis

Benefits

Einfach parametrierbare / programmierbare Schrittmotorsteuerung. Intelligente Motorsteuerungen für BLDC-Motoren.

Einfach zu programmieren

Mit dem kostenfreien Plug & Drive Studio werden die Motoren parametriert und programmiert. Über das integrierte Oszilloskop lassen sich alle Werte im Millisekundenzyklus beobachten.
Integrated Stepper Motors with Controller

Hohe Energieeffizienz

Durch die Closed-Loop-Regelung wird die Stromhöhe dem benötigten Drehmoment angepasst, somit wird keine Verlustwärme produziert, und der Energieverbrauch sinkt.
Integrated BLDC & Stepper Motors with Controller, Encoder

Schnelle Inbetriebnahme

Motor, Controller und Encoder stellen eine kompakte Einheit dar, die nur wenig Bauraum beansprucht und den Verkabelungsaufwand sowie die Installationskosten minimiert.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

 

VERTRIEB KONTAKTIEREN