Getriebe für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Typen

Ideal für Positionierungstische und Greifer an Roboterarmen → Stirnrad-Hohlwellengetriebe mit Kreuzwellenlager und High-Performance-Schrittmotoren von Nanotec.

Hollow Rotary Tables

Hollow Rotary Tables vereinen ein einstufiges Stirnradgetriebe mit einem Kreuzrollenlager und ermöglichen präzise Positionierung bei hoher Axiallast.
  • Untersetzung 10  - 18 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 3.5 Nm - 50 Nm
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Max. Verdrehspiel 1 ´(Winkelminuten)
Planetary gearbox for stepper motor and BLDC motor from Nanotec: ✔triple meshing ✔very high torque ✔highest efficiency. → Learn more and get a quote now!

Planetengetriebe

Planetengetriebe bieten durch den dreifachen Zahneingriff ein sehr hohes Drehmoment sowie den höchsten Wirkungsgrad bei konzentrischem Wellenausgang.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 150 ´(Winkelminuten)
BLDC motor und stepper motor with worm gearbox → Contact us and get a quote! The output shaft is offset by 90° from the drive shaft. → Learn more

Schneckengetriebe

Bei den Getrieben der Serie GSGE ist die Abtriebswelle um 90° zur Antriebswelle versetzt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ihre Selbsthemmung aus.
  • Untersetzung 5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 35 Nm - 64 Nm
  • Wirkungsgrad 45 % - 86 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)

Schrittmotor-Getriebe und BLDC-Motor-Getriebe

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Untersetzung
0
0
von
bis
Abtriebsdrehmoment Nennwert
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Max. Abtriebsdrehmoment
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Für Motorgröße
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Wirkungsgrad
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Berechnete Länge
0 mm
0 mm
von mm
bis mm
Max. Verdrehspiel
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.

0 Ergebnisse

Artikel Untersetzung Abtriebsdrehmoment Nennwert Max. Abtriebsdrehmoment Für Motorgröße Wirkungsgrad Berechnete Länge Max. Verdrehspiel Preis