Hybrid-Schrittmotoren  –  Produkte

SCA2018

SCA2018 – Schrittmotor – NEMA 8

Schrittmotor mit 30% mehr Drehmoment als vergleichbare Motoren in dieser Baugröße. 1,8° Schrittwinkel und 2,2–3,6 Ncm Haltemoment bei 20 mm Flanschmaß. Länge: 33–40 mm.
  • Größe 20 mm
  • NEMA
  • Haltemoment 2.2 Ncm - 3.6 Ncm
  • Strom pro Wicklung 0.6 A - 0.8 A
  • Länge "A" 33 mm - 40 mm
SC2818

SC2818 – Schrittmotor – NEMA 11

Schrittmotor mit sehr hohem Drehmoment im Verhältnis zu seiner Baugröße. 1,8° Schrittwinkel und 9–18 Ncm Haltemoment bei 28 mm Flanschmaß. Länge: 33–52,5 mm.
  • Größe 28 mm
  • NEMA 11 
  • Haltemoment 9 Ncm - 18 Ncm
  • Strom pro Wicklung 0.6 A - 1.5 A
  • Länge "A" 33 mm - 52.5 mm
SC3518

SC3518 – Schrittmotor – NEMA 14

Schrittmotor mit hohem Drehmoment und hervorragenden EMV-Eigenschaften. 1,8° Schrittwinkel und 10–32 Ncm Haltemoment bei 35 mm Flanschmaß. Länge: 30–56,5 mm.
  • Größe 35 mm
  • NEMA 14 
  • Haltemoment 10 Ncm - 32 Ncm
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Länge "A" 30 mm - 56.5 mm
nema 23 schrittmotor mit stecker

SCA5618 – Schrittmotor – NEMA 23

Schrittmotor mit 15–30% mehr Drehmoment als der Vorgänger ST5918. 1,8° Schrittwinkel und 50–230 Ncm Haltemoment bei 56 mm Flanschmaß. Länge: 40,5–76,5 mm.
  • Größe 56 mm
  • NEMA 23 
  • Haltemoment 60 Ncm - 230 Ncm
  • Strom pro Wicklung 2.8 A - 4.2 A
  • Länge "A" 40.5 mm - 76.5 mm
ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24

ST6018 – Schrittmotor – NEMA 24

Schrittmotor mit 1,8° Schrittwinkel und 106,07–400,22 Ncm Haltemoment bei Flanschmaß 60x60 mm. Bietet mehr Leistung als die Serie ST5918. Länge: 47–111 mm.
  • Größe 60 mm
  • NEMA 24 
  • Haltemoment 106.07 Ncm - 400.22 Ncm
  • Strom pro Wicklung 2 A - 4.5 A
  • Länge "A" 47 mm - 111 mm
ST8918M6708 - Schrittmotor - NEMA 34

ST8918 – Schrittmotor – NEMA 34

Schrittmotor mit sehr hohem Drehmoment im Verhältnis zu seiner Baugröße. 1,8° Schrittwinkel und 353,55–1.202,08 Ncm Haltemoment bei 86 mm Flanschmaß. Länge: 65–156 mm.
  • Größe 86 mm
  • NEMA 34 
  • Haltemoment 353.55 Ncm - 1202.08 Ncm
  • Strom pro Wicklung 4.5 A - 6.7 A
  • Länge "A" 65 mm - 156 mm

Hybrid-Schrittmotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Kombinationen anzeigen: Nein
Encoder
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Drehmoment bei Drehzahl
0.001 Nm
3 Nm
von Nm
bis Nm

bei U/min
NEMA
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Größe
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Haltemoment
0 Ncm
0 Ncm
von Ncm
bis Ncm
Auflösung
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Strom pro Wicklung
0 A
0 A
von A
bis A
Länge "A"
0 mm
0 mm
von mm
bis mm

0 Ergebnisse

Artikel NEMA Größe Haltemoment Auflösung Strom pro Wicklung Länge "A" Encoder Preis

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren