Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren  –  Produkte

Bremse mit Permanentmagnet für Schrittmotoren und BLDC-Motoren

BKE – Permanentmagnet-Bremsen

Bei der Bremse BKE wird die Bremskraft mit Hilfe eines Permanentmagneten aufgebracht. Sie wird in drei Größen angeboten und ist für die Wellendurchmesser 5 mm und 6,35 mm ausgelegt.
  • Haltemoment (Bremse) 40 Ncm - 200 Ncm
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser 5 mm - 6.35 mm
  • Nennleistung 8 W - 11 W
  • Größe 32 mm - 42 mm
Federdruckbetätigte Haltebremse für Schrittmotoren und BLDC-Motoren

BWA – Federdruckbremsen

BWA-Bremsen sind elektrisch betätigte Federdruckbremsen und als statische Haltebremsen konzipiert. Sie sind in zwei Größen verfügbar und können direkt an den Motor angebaut werden.
  • Haltemoment (Bremse) 35 Ncm - 150 Ncm
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser 5 mm - 6.35 mm
  • Nennleistung 5.9 W - 11 W
  • Größe 35 mm - 51.5 mm
Ideale Bremse für bürstenlose DC- und Schrittmotoren ✓NEMA 17/23/24/34 oder 80-mm-Flansch ✓auch für Motoren ohne zweite Welle ✓mit Getriebe

BCD – Federdruckbremsen

Die BCD-Bremsen sind Haltebremsen für BLDC- und Schrittmotoren. Ausgestattet mit Welle und Flansch werden sie vorne an den Motor angebaut.
  • Haltemoment (Bremse) 40 Ncm - 500 Ncm
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser 5 mm - 14 mm
  • Nennleistung 6.9 W - 13.5 W
  • Größe 42 mm - 86 mm

Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Haltemoment (Bremse)
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Wellendurchmesser
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Größe
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Nennleistung
0 W
0 W
von W
bis W
Betriebsspannung (Bremse)
0 VDC
0 VDC
von VDC
bis VDC

0 Ergebnisse

Artikel Haltemoment (Bremse) Wellendurchmesser Größe Nennleistung Betriebsspannung (Bremse) Preis