Controller für Schrittmotoren und bürstenlose DC-Motoren – Produkte

CSL3: BLDC Motor Controller von Nanotec - hohe Laufruhe mit 16 Bewegungsprofilen. Drehzahl- und Positionsregelung. Passenden BLDC Motor Controller auswählen!

BLDC-Controller für I/O-basierte Anwendungen

Konfigurierbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 72 Watt. Er unterstützt neben der Drehzahlregelung auch die Positionierung auf Basis von Hall-Signalen.
  • Betriebsspannung 10 VDC - 30 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren 
  • Feldbus
Programmable stepper motor controller and programmable BLDC motor controller for high performance. Many fieldbus options. Get a quote for series!

High-Performance-Controller

Die neue Generation der programmierbaren Motorcontroller von Nanotec ist mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen verfügbar und bedient einen breiten Leistungsbereich.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 40 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 
Plug-in-Motorcontroller von Nanotec. Einfach zu programmieren. Ansteuerung über Feldbus, Takt & Richtung sowie Analog-/Digitaleingänge. → Jetzt mehr erfahren!

Plug-in-Controller

Plug-in-Controller sind eine kompakte Lösung für Applikationen mit wenig Bauraum oder individuellen Anforderungen an die Elektronik und einfach in kundenspezifische Platinen integrierbar.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
EtherCAT 4-Achs-Steuerung für Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 W pro Achse ✅wenig Verkabelung ✅feldorientierte Regelung » Mehr erfahren!

4-Achs-Controller

Kompakter EtherCAT-Controller für vier Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 Watt pro Achse. Das Motorfeedback erfolgt über Hallsensoren oder Inkremental- bzw. SSI-Encoder.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus EtherCAT 

Motor Controller für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Komponentenkategorie
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Feldbus
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Schnittstelle
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Nennstrom (RMS)
0 A
0 A
von A
bis A
Spitzenstrom (RMS)
0 A
0 A
von A
bis A
Betriebsspannung
0 VDC
0 VDC
von VDC
bis VDC
Passende Motoren
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Encodereingang
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Bremsenausgang
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.

0 Ergebnisse

Artikel Feldbus Schnittstelle Nennstrom (RMS) Spitzenstrom (RMS) Betriebsspannung Passende Motoren Encodereingang Bremsenausgang Preis