Plug-in-Controller für BLDC- und Schrittmotoren – Produkte

NP5

NP5 – Motorcontroller

Per PCI-Express-Stecker lassen sich NP5-Controller schnell und einfach in andere Platinen integrieren. Speziell für Mehrachsanwendungen bieten sie eine kompakte Lösung ohne Verkabelungsaufwand.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
CPB: Plug-in-Motorcontroller von Nanotec ✅einfache Integration ✅für mittlere und große Stückzahlen ✅EtherCAT, CANopen, ModbusTCP/RTU ⏩ Weiter!

CPB – Motorcontroller

Die Baureihe CPB ist für die Integration in Kundenapplikationen und kundenspezifische Platinen ausgelegt. Drei Varianten mit Nennleistung 150 W, 300 W und 750 W werden angeboten.

Plug-in-Controller für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Komponentenkategorie
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Feldbus
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Schnittstelle
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Nennstrom (RMS)
0 A
0 A
von A
bis A
Spitzenstrom (RMS)
0 A
0 A
von A
bis A
Betriebsspannung
0 VDC
0 VDC
von VDC
bis VDC
Passende Motoren
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Encodereingang
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Bremsenausgang
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.

0 Ergebnisse

Artikel Feldbus Schnittstelle Nennstrom (RMS) Spitzenstrom (RMS) Betriebsspannung Passende Motoren Encodereingang Bremsenausgang Preis