
LSNUT-AA – Gewindemutter
-
Gewindetyp Trapez, ACME
-
Gewindedurchmesser 3.5 mm - 10 mm
-
Gewindesteigung 0.3 mm - 12.7 mm
Passend zu den Gewindespindeln hat Nanotec Standard- und vorgespannte Muttern mit hoher Laufruhe und langer Lebensdauer im Programm.
Eigenschaft | LSNUT-AA | LSNUT-AE | LSNUT-AF | LSNUT-AG |
---|---|---|---|---|
Reibmoment | ++ | - | -- | + |
Tragzahl | ++ | - | - | + |
Lebensdauer | ++ | -- | - | + |
Spielfreiheit | -- | - | + | ++ |
Spielfreiheit bis zu welcher Kraft | / | NEMA 8 = 10 N NEMA 11 = 21 N NEMA 14 = 21 N NEMA 17 = 21 N NEMA 23 = 36 N | NEMA 8 = N/A NEMA 11 = N/A NEMA 14 = 80 N NEMA 17 = 80 N NEMA 23 = 105 N | Konstant spielfrei |
Preis | ++ | + | + | -- |
Bauraum | ++ | + | - | -- |
Artikel | Gewindetyp | Gewindedurchmesser | Gewindesteigung | Lochkreisdurchmesser | Passende Motoren | Preis |
|
---|
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Vertrieb kontaktieren