Frameless BLDC-Motoren für maximale Systemintegration
Mit der neuen DKA-Serie erweitert Nanotec sein Portfolio um leistungsstarke Frameless BLDC-Motoren, die speziell für kompakte Antriebssysteme entwickelt wurden. Mit ihrem modularen Aufbau aus Stator und Rotor ermöglichen die gehäuselosen Motoren eine besonders hohe Integration.
Die neue Serie umfasst Motoren mit Durchmessern von 25 bis 115 mm, einem Drehmoment von bis zu 7,8 Nm und Drehzahlen bis 10.000 U/min. Da die Frameless-BLDCs ohne Kupplungen oder zusätzliche Montageteile auskommen, reduzieren sich Materialaufwand und Kosten erheblich. Zudem erleichtert das innovative Design das Kabelmanagement und vereinfacht den Einbau in bestehende Systeme.
Dank ihrer hohen Leistungsdichte und Präzision eignen sich die DKA-Motoren ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, wie in der Robotik oder Medizintechnik.