Hollow Rotary Tables – jetzt in vier Größen

Mit dem HRTA-200 erweitert Nanotec die Serie der Hollow Rotary Tables nach oben und deckt nun die Flanschgrößen NEMA 17, 23/24 und 34 ab. Die kompakten Hohlwellengetriebe sind mit einem Kreuzrollenlager ausgestattet und bieten hohe Positioniergenauigkeit sowie hervorragende Rundlaufeigenschaften – auch unter hoher Last. Die Tragfähigkeit liegt bei bis zu 4.000 N.

Dank des großen Hohlwellendurchmessers lassen sich externe Verkabelungen, pneumatische Schläuche oder Stangen einfach durch das Getriebe führen. Die Hollow Rotary Tables verfügen über ein maximales Getriebespiel von 1′ und erreichen ein Drehmoment von 3,5 bis 50 Nm. Ihr robuster Aufbau sorgt für eine lange Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden. 

In Kombination mit einem Schrittmotor entsteht ein rotierender Aktuator, der sich ideal für Anwendungen mit Drehtischen, End-of-Arm-Tooling (EOAT) oder Pick-and-Place-Werkzeugen eignet.

Zum Produkt
 

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail presse@nanotec.de

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.