Trapezspindel und hochwertige Gewindemutter für lange Lebensdauer Feldkirchen, August 2013 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG hat das Angebot an hybriden Linearstellantrieben um Modelle in NEMA 8 (20 mm Flanschmaß) und NEMA 14 (35 mm Flanschmaß) erweitert. Linearstellantriebe enthalten eine rotierende, am Motor befestigte Spindel. Die lineare Bewegung wird mit Hilfe einer externen Gewindemutter erzeugt. Diese Motoren sind ideal für den Aufbau kompakter Linearachsen, da die Kupplung und der Lagerstützpunkt für die Spindel entfallen. Die kleinen linearen Stellantriebe werden beispielsweise für Scanaufgaben in optischen, mechanischen oder akkustischen Prüfgeräten eingesetzt. Die hybriden Linearstellantriebe von Nanotec Electronic verwenden spezielle, wartungsfreie Kunststoffmuttern. Das NEMA-8-Modell LS2018 bringt trotz seiner geringen Größe eine Schubkraft von 40 N und 0,005 mm Schrittauflösung. Die NEMA-14-Variante LS3518 wartet mit 140 N Schubkraft und einer Auflösung von 0,01 mm auf. Die verfügbaren Standardspindellängen betragen 75 bzw. 150 mm, optional sind kundenspezifische Spindelvarianten erhältlich. Beide Aktuatoren können auch mit hochauflösendem (2000 Inkr./Umdr.) Drehgeber NOE1 geliefert werden.