Optischer Mini-Encoder NOE1 für kompakte Anwendungen
Feldkirchen, den 19. Juli 2012 – Mit dem NOE1 stellt Nanotec Electronic den ersten Drehgeber einer neuen Produktreihe optischer Encoder vor. Aufgrund seiner geringen Baugröße eignet er sich ideal für Anwendungen, in denen genau positioniert werden muss und kleine Schritt- oder BLDC-Motoren zum Einsatz kommen.
Neben dem Motor und einem guten Regler ist der Drehgeber ein essentieller Baustein, wenn eine genaue, hochauflösende Positionierung gewünscht ist. Anwendungen, nicht nur in der Medizintechnik, fordern dabei kleine Baugrößen. Mit dem optischen 3-Kanal-Encoder NOE1 hat der Antriebsspezialist Nanotec deshalb einen Drehgeber entwickelt, der mit einer Baugröße von 20x26x10 mm auf kleine Schritt- und BLDC-Motoren passt. Bei optischen Encodern erfolgt die Messung mittels Fotodioden, die eine Codescheibe ablesen. Die Auflösung des NOE1 beträgt 2000 Impulse pro Umdrehung, Quadratur erhöht die Auflösung auf 8000 Inkremente pro Umdrehung, das entspricht bei einem Schrittmotor 40 Inkremente pro 1,8° Schritt. Der Kommutierungswinkel im feldorientiert geregelten Betrieb kann damit mit hoher Genauigkeit gemessen werden und ermöglicht auch bei langsamen Geschwindigkeiten einen Betrieb mit sehr gutem Gleichlauf. Der Line-Treiber für höhere Störsicherheit ist in dem kleinen Gehäuse schon integriert.
Für BLDC-Motoren bietet sich der NOE1 an, wenn hochauflösend positioniert werden muss. Schrittmotoren eröffnet der NOE1 in Verbindung mit Closed Loop (feldorientierte Regelung mit Sinus Kommutierung) neue Einsatzfelder in Bereichen, wo genaue Positionierung bei hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl erforderlich ist.