WD – Modulare Radantriebe Beschreibung Technische Daten Bei den Radantrieben WD bilden Rad, Lagerung und Getriebe eine Einheit, die wenig Bauraum beansprucht und hohe Radiallasten aufnimmt. Passende Anbauflansche vereinfachen die Montage. Raddurchmesser  - Traglast Untersetzung 11 - 26 Abtriebsdrehmoment Nennwert 20.27 Nm - 23.13 Nm
WD42 – Kompaktradantriebe Beschreibung Technische Daten Der Radantrieb WD42 bildet eine kompakte Einheit aus Rad, Getriebe, bürstenlosem DC-Motor und Encoder. Der Antrieb ist insgesamt nur 103 mm lang. Raddurchmesser  - Traglast Untersetzung 11.76 - 25.62 Abtriebsdrehmoment Nennwert 4.88 Nm - 10.63 Nm Abtriebsgeschwindigkeit Nennwert 0.5 m/s - 2.2 m/s Nennspannung 48 V Nennstrom 5.9 A