Elektrische Eigenschaften und technische Daten Eigenschaft Beschreibung/Wert Betriebsspannung 12 V DC bis 48 V DC +/-5% Nennstrom 6 Aeff Spitzenstrom 6 Aeff Kommutierung Schrittmotor Open Loop Betriebsmodi Profile Position Mode, Profile Velocity Mode, Profile Torque Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Interpolated Position Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Synchronous Torque Mode, Takt-Richtung-Modus Sollwertvorgabe/ Programmierung Takt-Richtung, Analog, NanoJ-Programm Schnittstellen USB Eingänge 3 Eingänge 24 V (Eingang 1 bis 3) 3 Eingänge schaltbar 5/24 V, "single-ended" oder differenziell (Eingang 4 bis 6), Werkseinstellung ist 5 V und "single-ended" 1 Analoger Eingang,10-Bit-Auflösung, schaltbar 0-10 V oder 0-20 mA Ausgänge 2 Ausgänge, (Open-Drain, 0 schaltend, max. 24 V / 100 mA je Ausgang) Schutzschaltung Über- und Unterspannungsschutz Übertemperaturschutz (> 75° Celsius auf der Leistungsplatine) Verpolungsschutz: bei Verpolung Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher ist eine Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) in Zuleitung nötig. Die Werte der Sicherung sind abhängig von der Applikation und müssen größer als die maximale Stromaufnahme der Steuerung, kleiner als der maximale Strom der Spannungsversorgung ausgelegt werden. Falls der Sicherungswert sehr nahe an der maximalen Stromaufnahme der Steuerung liegt, sollte eine Auslösecharakteristik mittel/träge eingesetzt werden.
Elektrische Eigenschaften und technische Daten Eigenschaft Beschreibung/Wert Betriebsspannung 12 V DC bis 48 V DC +/-5% Nennstrom 6 Aeff Spitzenstrom 6 Aeff Kommutierung Schrittmotor Open Loop Betriebsmodi Profile Position Mode, Profile Velocity Mode, Profile Torque Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Interpolated Position Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Synchronous Torque Mode, Takt-Richtung-Modus Sollwertvorgabe/ Programmierung Takt-Richtung, Analog, NanoJ-Programm Schnittstellen USB Eingänge 3 Eingänge 24 V (Eingang 1 bis 3) 3 Eingänge schaltbar 5/24 V, "single-ended" oder differenziell (Eingang 4 bis 6), Werkseinstellung ist 5 V und "single-ended" 1 Analoger Eingang,10-Bit-Auflösung, schaltbar 0-10 V oder 0-20 mA Ausgänge 2 Ausgänge, (Open-Drain, 0 schaltend, max. 24 V / 100 mA je Ausgang) Schutzschaltung Über- und Unterspannungsschutz Übertemperaturschutz (> 75° Celsius auf der Leistungsplatine) Verpolungsschutz: bei Verpolung Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher ist eine Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) in Zuleitung nötig. Die Werte der Sicherung sind abhängig von der Applikation und müssen größer als die maximale Stromaufnahme der Steuerung, kleiner als der maximale Strom der Spannungsversorgung ausgelegt werden. Falls der Sicherungswert sehr nahe an der maximalen Stromaufnahme der Steuerung liegt, sollte eine Auslösecharakteristik mittel/träge eingesetzt werden.