60F8h Max Slippage Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler in benutzerdefinierten Einheiten symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Profile Velocity. Objektbeschreibung Index 60F8h Objektname Max Slippage Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000190h PD4-E601L42-E-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000190h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000190h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000190h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00001F40h Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Beschreibung Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Objekts überschritten wird, wird das Bit 13 im Objekt 6041h gesetzt. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit im Objekt 203Fh. Wird der Wert des 60F8h auf "7FFFFFFF"h gesetzt, wird die Schlupffehler-Überwachung abgeschaltet. Im Objekt 3700h kann eine Reaktion auf den Schlupffehler gesetzt werden. Wenn eine Reaktion definiert ist, wird auch ein Fehler im Objekt 1003h eingetragen.
60F8h Max Slippage Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler in benutzerdefinierten Einheiten symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Profile Velocity. Objektbeschreibung Index 60F8h Objektname Max Slippage Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000190h PD4-E601L42-E-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000190h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000190h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000190h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00001F40h Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Beschreibung Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Objekts überschritten wird, wird das Bit 13 im Objekt 6041h gesetzt. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit im Objekt 203Fh. Wird der Wert des 60F8h auf "7FFFFFFF"h gesetzt, wird die Schlupffehler-Überwachung abgeschaltet. Im Objekt 3700h kann eine Reaktion auf den Schlupffehler gesetzt werden. Wenn eine Reaktion definiert ist, wird auch ein Fehler im Objekt 1003h eingetragen.
Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler in benutzerdefinierten Einheiten symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Profile Velocity.
Objektbeschreibung Index 60F8h Objektname Max Slippage Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000190h PD4-E601L42-E-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000190h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000190h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000190h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000190h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00001F40h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00001F40h Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie
Beschreibung Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Objekts überschritten wird, wird das Bit 13 im Objekt 6041h gesetzt. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit im Objekt 203Fh. Wird der Wert des 60F8h auf "7FFFFFFF"h gesetzt, wird die Schlupffehler-Überwachung abgeschaltet. Im Objekt 3700h kann eine Reaktion auf den Schlupffehler gesetzt werden. Wenn eine Reaktion definiert ist, wird auch ein Fehler im Objekt 1003h eingetragen.