603Fh Error Code Funktion Dieses Objekt liefert den Error Code des letzten aufgetretenen Fehlers. Er entspricht den unteren 16-bit des Objekts 1003h. Für die Beschreibung der Error Codes bitte unter Objekt 1003h nachschauen. Objektbeschreibung Index 603Fh Objektname Error Code Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Bedeutung des Fehlers siehe Objekt 1003h (Pre-defined Error Field).
603Fh Error Code Funktion Dieses Objekt liefert den Error Code des letzten aufgetretenen Fehlers. Er entspricht den unteren 16-bit des Objekts 1003h. Für die Beschreibung der Error Codes bitte unter Objekt 1003h nachschauen. Objektbeschreibung Index 603Fh Objektname Error Code Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Bedeutung des Fehlers siehe Objekt 1003h (Pre-defined Error Field).
Funktion Dieses Objekt liefert den Error Code des letzten aufgetretenen Fehlers. Er entspricht den unteren 16-bit des Objekts 1003h. Für die Beschreibung der Error Codes bitte unter Objekt 1003h nachschauen.
Objektbeschreibung Index 603Fh Objektname Error Code Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie