Elektrische Eigenschaften und technische Daten Eigenschaft Beschreibung/Wert Betriebsspannung 12 V -5%…72 V +4% DC für die low current-Version mit der Bezeichnung N5-1-5 12 V - 48 V ±5% DC für die high current-Version mit der Bezeichnung: N5-2-5 und bis Hardware-Version w007 12 V -5%…57,4 V DC für die high current-Version mit der Bezeichnung N5-2-5 und ab Hardware-Version w007b Nennstrom N5-1-5 (low current): 10 Aeff N5-2-5 (high current): 18 Aeff Spitzenstrom N5-1-5 (low current): 10 Aeff N5-2-5 (high current): 40 Aeff für 5 Sekunden Kommutierung Schrittmotor Open Loop, Schrittmotor Closed Loop mit Encoder, BLDC-Motor Closed Loop mit Hall Sensor und BLDC-Motor Closed Loop mit Encoder Betriebsmodi Profile Position Mode, Profile Velocity Mode, Profile Torque Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Interpolated Position Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Synchronous Torque Mode, Takt-Richtung-Modus Sollwertvorgabe/ Programmierung Modbus RTU (RS-485), Ethernet, Takt-Richtung, Analog, NanoJ-Programm Schnittstellen RS-485 galvanisch getrennt (Modbus RTU), Ethernet Eingänge 4 Eingänge 5 V/24 V (Eingang 1 bis 4) einzeln per Software umschaltbar, Werkseinstellung: 5 V 2 Eingänge Weitbereich 5–24 V (Eingang 5 und 6) 2 Analogeingänge -10 bis +10 V (Werkseinstellung) oder 0–20 mA (per Software umschaltbar) Ausgänge 2 Ausgänge, (Open Drain, 0 schaltend, max. 24 V und 500 mA) Encodereingang 5 V oder 24 V Signal, differentiell oder single-ended (per Software umschaltbar, Werkseinstellung: single-ended), max. Auflösung 65536 Inkremente pro Umdrehung (16 Bit) Schutzschaltung Über- und Unterspannungsschutz Übertemperaturschutz (> 75° Celsius auf der Leistungsplatine) Verpolungsschutz: bei Verpolung Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher ist eine Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) in Zuleitung nötig. Die Werte der Sicherung sind abhängig von der Applikation und müssen größer als die maximale Stromaufnahme der Steuerung, kleiner als der maximale Strom der Spannungsversorgung ausgelegt werden. Falls der Sicherungswert sehr nahe an der maximalen Stromaufnahme der Steuerung liegt, sollte eine Auslösecharakteristik mittel/träge eingesetzt werden.
Elektrische Eigenschaften und technische Daten Eigenschaft Beschreibung/Wert Betriebsspannung 12 V -5%…72 V +4% DC für die low current-Version mit der Bezeichnung N5-1-5 12 V - 48 V ±5% DC für die high current-Version mit der Bezeichnung: N5-2-5 und bis Hardware-Version w007 12 V -5%…57,4 V DC für die high current-Version mit der Bezeichnung N5-2-5 und ab Hardware-Version w007b Nennstrom N5-1-5 (low current): 10 Aeff N5-2-5 (high current): 18 Aeff Spitzenstrom N5-1-5 (low current): 10 Aeff N5-2-5 (high current): 40 Aeff für 5 Sekunden Kommutierung Schrittmotor Open Loop, Schrittmotor Closed Loop mit Encoder, BLDC-Motor Closed Loop mit Hall Sensor und BLDC-Motor Closed Loop mit Encoder Betriebsmodi Profile Position Mode, Profile Velocity Mode, Profile Torque Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Interpolated Position Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Synchronous Torque Mode, Takt-Richtung-Modus Sollwertvorgabe/ Programmierung Modbus RTU (RS-485), Ethernet, Takt-Richtung, Analog, NanoJ-Programm Schnittstellen RS-485 galvanisch getrennt (Modbus RTU), Ethernet Eingänge 4 Eingänge 5 V/24 V (Eingang 1 bis 4) einzeln per Software umschaltbar, Werkseinstellung: 5 V 2 Eingänge Weitbereich 5–24 V (Eingang 5 und 6) 2 Analogeingänge -10 bis +10 V (Werkseinstellung) oder 0–20 mA (per Software umschaltbar) Ausgänge 2 Ausgänge, (Open Drain, 0 schaltend, max. 24 V und 500 mA) Encodereingang 5 V oder 24 V Signal, differentiell oder single-ended (per Software umschaltbar, Werkseinstellung: single-ended), max. Auflösung 65536 Inkremente pro Umdrehung (16 Bit) Schutzschaltung Über- und Unterspannungsschutz Übertemperaturschutz (> 75° Celsius auf der Leistungsplatine) Verpolungsschutz: bei Verpolung Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher ist eine Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) in Zuleitung nötig. Die Werte der Sicherung sind abhängig von der Applikation und müssen größer als die maximale Stromaufnahme der Steuerung, kleiner als der maximale Strom der Spannungsversorgung ausgelegt werden. Falls der Sicherungswert sehr nahe an der maximalen Stromaufnahme der Steuerung liegt, sollte eine Auslösecharakteristik mittel/träge eingesetzt werden.