2015h Current-IPv4-Subnet-Mask Funktion Enthält die derzeit aktive Subnetzmaske der statischen IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2015h Objektname Current-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Current-IP-Subnet-Mask" auf "Current-IPv4-Subnet-Mask". Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.
2015h Current-IPv4-Subnet-Mask Funktion Enthält die derzeit aktive Subnetzmaske der statischen IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2015h Objektname Current-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Current-IP-Subnet-Mask" auf "Current-IPv4-Subnet-Mask". Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.
Funktion Enthält die derzeit aktive Subnetzmaske der statischen IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes.
Objektbeschreibung Index 2015h Objektname Current-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Current-IP-Subnet-Mask" auf "Current-IPv4-Subnet-Mask".
Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.