Automatische Bremsensteuerung Beschreibung Die automatische Bremsensteuerung wird aktiv, wenn die Steuerung in den Zustand Operation Enabled der CiA 402 Power State Machine gebracht wird, sonst bleibt die Bremse immer geschlossen. Der Bremsen-Ausgang der Steuerung resultiert in einem PWM-Signal, welches sich in der Frequenz und in dem Tastverhältnis einstellen lässt. Für das Zusammenspiel der Bremse mit dem Motorstoppverhalten, lesen Sie auch das Kapitel Power State machine - Bremsreaktionen. Aktivierung und Anschluss Die Bremse kann entweder automatisch oder manuell gesteuert werden: Automatisch: Bit 2 des Objekts 3202h auf "1" setzen aktiviert die Bremsensteuerung. Manuell: Bit 2 des Objekts 3202h auf "0" setzen deaktiviert die Bremsensteuerung, die Bremse lässt sich jetzt mit dem Bit 0 im Objekt 60FEh:01h kontrollieren. Anschluss Der Bremsenausgang befindet sich am Stecker X4 (siehe Kapitel X4 – Bremsen-Anschluss) Steuerung der Bremse Die nachfolgende Grafik zeigt die Zustände der CiA 402 Power State Machine zusammen mit den Zuständen der Bremse für den automatischen Modus. Bei dem Übergang, welcher mit 1 markiert ist, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motorstrom wird eingeschaltet. Die Zeit, welche in 2038h:3h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse löst sich. Die Zeit, welche in 2038h:4h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Zustand Operation Enabled wird erreicht, die Motorsteuerung kann Fahrbefehle umsetzen. Bei allen Übergängen, welche mit 2 markiert sind, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motor wird zum Stillstand gebracht. Die Zeit, welche in 2038h:1h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse wird aktiviert. Die Zeit, welche in 2038h:2h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Motorstrom wird abgeschaltet. Bremsen-PWM Die eingeschaltete Bremse erzeugt am Ausgang der Steuerung ein PWM-Signal, welches im Tastgrad und der Frequenz eingestellt werden kann. Sollte ein Ausgangspin ohne PWM benötigt werden, lässt sich ein Tastgrad von 100 Prozent einstellen. Anmerkung: Der Pin Bremse + des Bremsenausgangs ist mit der Spannungsversorgung der Steuerung intern verbunden. Wenn die Betriebsspannung der Bremse größer als die Versorgungsspannung der Steuerung ist, können Sie den Bremsenausgang der Steuerung nicht nutzen, Sie müssen die Bremse extern versorgen. Wenn die Versorgungsspannung der Steuerung größer als die Betriebsspannung der Bremse ist (und bis 48 V DC), wird empfohlen, den PWM-Regler von Nanotec mit der Bestellbezeichnung EB-BRAKE-48V zu verwenden und den Tastgrad des Bremsenausgangs der Steuerung auf "100" zu setzen. Frequenz Die Frequenz der Bremsen-PWM kann im Objekt 2038h:5h eingestellt werden. Die Einheit ist Hertz, ein Wert kleiner 50 oder größer 2000 ist nicht möglich. Anmerkung: Sollte das PWM-Signal der Bremse störende Geräusche verursachen, so kann dies durch Parallelschaltung eines 47 µF … 100 µF Kondensators am Bremsenausgang behoben werden. Tastgrad Der Tastgrad – das Verhältnis Impuls- zu Periodendauer – wird im 2038h:6h eingestellt. Der Wert wird als Prozentzahl angesehen und kann zwischen 2 und 100 gewählt werden. Bei einem Wert von 100 ist der Ausgangspin dauerhaft eingeschaltet. In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft ein Tastgrad von 25 und 50 Prozent eingezeichnet, wobei die Frequenz beibehalten wurde.
Automatische Bremsensteuerung Beschreibung Die automatische Bremsensteuerung wird aktiv, wenn die Steuerung in den Zustand Operation Enabled der CiA 402 Power State Machine gebracht wird, sonst bleibt die Bremse immer geschlossen. Der Bremsen-Ausgang der Steuerung resultiert in einem PWM-Signal, welches sich in der Frequenz und in dem Tastverhältnis einstellen lässt. Für das Zusammenspiel der Bremse mit dem Motorstoppverhalten, lesen Sie auch das Kapitel Power State machine - Bremsreaktionen. Aktivierung und Anschluss Die Bremse kann entweder automatisch oder manuell gesteuert werden: Automatisch: Bit 2 des Objekts 3202h auf "1" setzen aktiviert die Bremsensteuerung. Manuell: Bit 2 des Objekts 3202h auf "0" setzen deaktiviert die Bremsensteuerung, die Bremse lässt sich jetzt mit dem Bit 0 im Objekt 60FEh:01h kontrollieren. Anschluss Der Bremsenausgang befindet sich am Stecker X4 (siehe Kapitel X4 – Bremsen-Anschluss) Steuerung der Bremse Die nachfolgende Grafik zeigt die Zustände der CiA 402 Power State Machine zusammen mit den Zuständen der Bremse für den automatischen Modus. Bei dem Übergang, welcher mit 1 markiert ist, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motorstrom wird eingeschaltet. Die Zeit, welche in 2038h:3h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse löst sich. Die Zeit, welche in 2038h:4h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Zustand Operation Enabled wird erreicht, die Motorsteuerung kann Fahrbefehle umsetzen. Bei allen Übergängen, welche mit 2 markiert sind, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motor wird zum Stillstand gebracht. Die Zeit, welche in 2038h:1h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse wird aktiviert. Die Zeit, welche in 2038h:2h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Motorstrom wird abgeschaltet. Bremsen-PWM Die eingeschaltete Bremse erzeugt am Ausgang der Steuerung ein PWM-Signal, welches im Tastgrad und der Frequenz eingestellt werden kann. Sollte ein Ausgangspin ohne PWM benötigt werden, lässt sich ein Tastgrad von 100 Prozent einstellen. Anmerkung: Der Pin Bremse + des Bremsenausgangs ist mit der Spannungsversorgung der Steuerung intern verbunden. Wenn die Betriebsspannung der Bremse größer als die Versorgungsspannung der Steuerung ist, können Sie den Bremsenausgang der Steuerung nicht nutzen, Sie müssen die Bremse extern versorgen. Wenn die Versorgungsspannung der Steuerung größer als die Betriebsspannung der Bremse ist (und bis 48 V DC), wird empfohlen, den PWM-Regler von Nanotec mit der Bestellbezeichnung EB-BRAKE-48V zu verwenden und den Tastgrad des Bremsenausgangs der Steuerung auf "100" zu setzen. Frequenz Die Frequenz der Bremsen-PWM kann im Objekt 2038h:5h eingestellt werden. Die Einheit ist Hertz, ein Wert kleiner 50 oder größer 2000 ist nicht möglich. Anmerkung: Sollte das PWM-Signal der Bremse störende Geräusche verursachen, so kann dies durch Parallelschaltung eines 47 µF … 100 µF Kondensators am Bremsenausgang behoben werden. Tastgrad Der Tastgrad – das Verhältnis Impuls- zu Periodendauer – wird im 2038h:6h eingestellt. Der Wert wird als Prozentzahl angesehen und kann zwischen 2 und 100 gewählt werden. Bei einem Wert von 100 ist der Ausgangspin dauerhaft eingeschaltet. In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft ein Tastgrad von 25 und 50 Prozent eingezeichnet, wobei die Frequenz beibehalten wurde.
Beschreibung Die automatische Bremsensteuerung wird aktiv, wenn die Steuerung in den Zustand Operation Enabled der CiA 402 Power State Machine gebracht wird, sonst bleibt die Bremse immer geschlossen. Der Bremsen-Ausgang der Steuerung resultiert in einem PWM-Signal, welches sich in der Frequenz und in dem Tastverhältnis einstellen lässt. Für das Zusammenspiel der Bremse mit dem Motorstoppverhalten, lesen Sie auch das Kapitel Power State machine - Bremsreaktionen.
Aktivierung und Anschluss Die Bremse kann entweder automatisch oder manuell gesteuert werden: Automatisch: Bit 2 des Objekts 3202h auf "1" setzen aktiviert die Bremsensteuerung. Manuell: Bit 2 des Objekts 3202h auf "0" setzen deaktiviert die Bremsensteuerung, die Bremse lässt sich jetzt mit dem Bit 0 im Objekt 60FEh:01h kontrollieren. Anschluss Der Bremsenausgang befindet sich am Stecker X4 (siehe Kapitel X4 – Bremsen-Anschluss)
Steuerung der Bremse Die nachfolgende Grafik zeigt die Zustände der CiA 402 Power State Machine zusammen mit den Zuständen der Bremse für den automatischen Modus. Bei dem Übergang, welcher mit 1 markiert ist, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motorstrom wird eingeschaltet. Die Zeit, welche in 2038h:3h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse löst sich. Die Zeit, welche in 2038h:4h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Zustand Operation Enabled wird erreicht, die Motorsteuerung kann Fahrbefehle umsetzen. Bei allen Übergängen, welche mit 2 markiert sind, werden folgende Schritte durchgeführt: Der Motor wird zum Stillstand gebracht. Die Zeit, welche in 2038h:1h hinterlegt wird, wird abgewartet. Die Bremse wird aktiviert. Die Zeit, welche in 2038h:2h hinterlegt wird, wird abgewartet. Der Motorstrom wird abgeschaltet.
Bremsen-PWM Die eingeschaltete Bremse erzeugt am Ausgang der Steuerung ein PWM-Signal, welches im Tastgrad und der Frequenz eingestellt werden kann. Sollte ein Ausgangspin ohne PWM benötigt werden, lässt sich ein Tastgrad von 100 Prozent einstellen. Anmerkung: Der Pin Bremse + des Bremsenausgangs ist mit der Spannungsversorgung der Steuerung intern verbunden. Wenn die Betriebsspannung der Bremse größer als die Versorgungsspannung der Steuerung ist, können Sie den Bremsenausgang der Steuerung nicht nutzen, Sie müssen die Bremse extern versorgen. Wenn die Versorgungsspannung der Steuerung größer als die Betriebsspannung der Bremse ist (und bis 48 V DC), wird empfohlen, den PWM-Regler von Nanotec mit der Bestellbezeichnung EB-BRAKE-48V zu verwenden und den Tastgrad des Bremsenausgangs der Steuerung auf "100" zu setzen. Frequenz Die Frequenz der Bremsen-PWM kann im Objekt 2038h:5h eingestellt werden. Die Einheit ist Hertz, ein Wert kleiner 50 oder größer 2000 ist nicht möglich. Anmerkung: Sollte das PWM-Signal der Bremse störende Geräusche verursachen, so kann dies durch Parallelschaltung eines 47 µF … 100 µF Kondensators am Bremsenausgang behoben werden. Tastgrad Der Tastgrad – das Verhältnis Impuls- zu Periodendauer – wird im 2038h:6h eingestellt. Der Wert wird als Prozentzahl angesehen und kann zwischen 2 und 100 gewählt werden. Bei einem Wert von 100 ist der Ausgangspin dauerhaft eingeschaltet. In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft ein Tastgrad von 25 und 50 Prozent eingezeichnet, wobei die Frequenz beibehalten wurde.
Frequenz Die Frequenz der Bremsen-PWM kann im Objekt 2038h:5h eingestellt werden. Die Einheit ist Hertz, ein Wert kleiner 50 oder größer 2000 ist nicht möglich. Anmerkung: Sollte das PWM-Signal der Bremse störende Geräusche verursachen, so kann dies durch Parallelschaltung eines 47 µF … 100 µF Kondensators am Bremsenausgang behoben werden.
Tastgrad Der Tastgrad – das Verhältnis Impuls- zu Periodendauer – wird im 2038h:6h eingestellt. Der Wert wird als Prozentzahl angesehen und kann zwischen 2 und 100 gewählt werden. Bei einem Wert von 100 ist der Ausgangspin dauerhaft eingeschaltet. In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft ein Tastgrad von 25 und 50 Prozent eingezeichnet, wobei die Frequenz beibehalten wurde.