1029h Error Behavior Funktion Mit diesem Objekt wird definiert, was der NMT-Zustand der Steuerung im Fehlerfall sein soll. Siehe auch Kapitel Network Management (NMT). Objektbeschreibung Index 1029h Objektname Error Behavior Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Communication Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Internal Device Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall eines Kommunikationsfehlers reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped. 02h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall der restlichen Fehler (außer Kommunikationsfehler) reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped.
1029h Error Behavior Funktion Mit diesem Objekt wird definiert, was der NMT-Zustand der Steuerung im Fehlerfall sein soll. Siehe auch Kapitel Network Management (NMT). Objektbeschreibung Index 1029h Objektname Error Behavior Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Communication Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Internal Device Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall eines Kommunikationsfehlers reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped. 02h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall der restlichen Fehler (außer Kommunikationsfehler) reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped.
Funktion Mit diesem Objekt wird definiert, was der NMT-Zustand der Steuerung im Fehlerfall sein soll. Siehe auch Kapitel Network Management (NMT).
Objektbeschreibung Index 1029h Objektname Error Behavior Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Communication Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Internal Device Error Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h
Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall eines Kommunikationsfehlers reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped. 02h: Mit diesem Subindex wird definiert, wie im Fall der restlichen Fehler (außer Kommunikationsfehler) reagiert werden soll: Wert "00"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Pre-Operational (wenn vorher der Zustand Operational war). Wert "01"h: Die Steuerung wechselt den Zustand nicht. Wert "02"h: Die Steuerung wechselt in den Zustand Stopped.