605Ch Disable Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Übergang der CiA 402 Power State Machine vom Zustand Operation enabled in den Zustand Switched on. Objektbeschreibung Index 605Ch Objektname Disable Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Wert in Objekt 605Ch Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switched on 2 bis 32767 Reserviert
605Ch Disable Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Übergang der CiA 402 Power State Machine vom Zustand Operation enabled in den Zustand Switched on. Objektbeschreibung Index 605Ch Objektname Disable Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Wert in Objekt 605Ch Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switched on 2 bis 32767 Reserviert
Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Übergang der CiA 402 Power State Machine vom Zustand Operation enabled in den Zustand Switched on.
Objektbeschreibung Index 605Ch Objektname Disable Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung Wert in Objekt 605Ch Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switched on 2 bis 32767 Reserviert