2013h Static-IPv4-Gateway-Address Funktion Enthält die statische IP-Gateway-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2013h Objektname Static-IPv4-Gateway-Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1446 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1512: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Gateway-Address" auf "Static-IPv4-Gateway-Address". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung IP-Gateway-Adress Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 3 [8] Gibt den dritten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 4 [8] Gibt den vierten Teil der IP-Gateway-Adresse an Beispiel Die Adresse 192.168.2.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 192 => C0h 168 => A8h 2 => 02h 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann C0A80200h.
2013h Static-IPv4-Gateway-Address Funktion Enthält die statische IP-Gateway-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2013h Objektname Static-IPv4-Gateway-Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1446 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1512: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Gateway-Address" auf "Static-IPv4-Gateway-Address". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung IP-Gateway-Adress Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 3 [8] Gibt den dritten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 4 [8] Gibt den vierten Teil der IP-Gateway-Adresse an Beispiel Die Adresse 192.168.2.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 192 => C0h 168 => A8h 2 => 02h 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann C0A80200h.
Objektbeschreibung Index 2013h Objektname Static-IPv4-Gateway-Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1446 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1512: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Gateway-Address" auf "Static-IPv4-Gateway-Address". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet".
Beschreibung IP-Gateway-Adress Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 3 [8] Gibt den dritten Teil der IP-Gateway-Adresse an IP-Gateway-Adress 4 [8] Gibt den vierten Teil der IP-Gateway-Adresse an Beispiel Die Adresse 192.168.2.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 192 => C0h 168 => A8h 2 => 02h 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann C0A80200h.