2005h CANopen Baudrate Funktion Dieses Objekt enthält die Baudrate des CANopen-Busses. Objektbeschreibung Index 2005h Objektname CANopen Baudrate Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: CANopen Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 88h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: CANopen". Beschreibung Die Baudraten sind nach folgender Tabelle einzustellen. Jeder Wert außerhalb dieser Tabelle wird als 1000 kBd interpretiert. Wert Baudrate in kBd dec hex 129 81 10 130 82 20 131 83 50 132 84 125 133 85 250 134 86 500 136 88 1000
2005h CANopen Baudrate Funktion Dieses Objekt enthält die Baudrate des CANopen-Busses. Objektbeschreibung Index 2005h Objektname CANopen Baudrate Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: CANopen Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 88h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: CANopen". Beschreibung Die Baudraten sind nach folgender Tabelle einzustellen. Jeder Wert außerhalb dieser Tabelle wird als 1000 kBd interpretiert. Wert Baudrate in kBd dec hex 129 81 10 130 82 20 131 83 50 132 84 125 133 85 250 134 86 500 136 88 1000
Objektbeschreibung Index 2005h Objektname CANopen Baudrate Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: CANopen Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 88h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: CANopen".
Beschreibung Die Baudraten sind nach folgender Tabelle einzustellen. Jeder Wert außerhalb dieser Tabelle wird als 1000 kBd interpretiert. Wert Baudrate in kBd dec hex 129 81 10 130 82 20 131 83 50 132 84 125 133 85 250 134 86 500 136 88 1000