6073h Max Current Funktion Enthält den Maximalstrom in Promille des eingestellten Nennstroms an. Wird durch den maximalen Motorstrom (2031h) begrenzt. Siehe auch I2t Motor-Überlastungsschutz. Anmerkung: Für Schrittmotoren wird nur der Nennstrom und kein Maximalstrom angegeben. Daher sollte der Wert von 6073h den Wert 1000 (100%) in der Regel nicht überschreiten. Objektbeschreibung Index 6073h Objektname Max Current Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 03E8h Firmware Version FIR-v1825-B577172 Änderungshistorie Beschreibung Der Maximalstrom wird in Promille des Nennstroms wie folgt berechnet: (6073h*203Bh:01)/1000 Der Maximalstrom bestimmt: den Maximalstrom für den I2t Motor-Überlastungsschutz, den Sollstrom im Open Loop-Betrieb.
6073h Max Current Funktion Enthält den Maximalstrom in Promille des eingestellten Nennstroms an. Wird durch den maximalen Motorstrom (2031h) begrenzt. Siehe auch I2t Motor-Überlastungsschutz. Anmerkung: Für Schrittmotoren wird nur der Nennstrom und kein Maximalstrom angegeben. Daher sollte der Wert von 6073h den Wert 1000 (100%) in der Regel nicht überschreiten. Objektbeschreibung Index 6073h Objektname Max Current Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 03E8h Firmware Version FIR-v1825-B577172 Änderungshistorie Beschreibung Der Maximalstrom wird in Promille des Nennstroms wie folgt berechnet: (6073h*203Bh:01)/1000 Der Maximalstrom bestimmt: den Maximalstrom für den I2t Motor-Überlastungsschutz, den Sollstrom im Open Loop-Betrieb.
Funktion Enthält den Maximalstrom in Promille des eingestellten Nennstroms an. Wird durch den maximalen Motorstrom (2031h) begrenzt. Siehe auch I2t Motor-Überlastungsschutz. Anmerkung: Für Schrittmotoren wird nur der Nennstrom und kein Maximalstrom angegeben. Daher sollte der Wert von 6073h den Wert 1000 (100%) in der Regel nicht überschreiten.
Objektbeschreibung Index 6073h Objektname Max Current Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 03E8h Firmware Version FIR-v1825-B577172 Änderungshistorie
Beschreibung Der Maximalstrom wird in Promille des Nennstroms wie folgt berechnet: (6073h*203Bh:01)/1000 Der Maximalstrom bestimmt: den Maximalstrom für den I2t Motor-Überlastungsschutz, den Sollstrom im Open Loop-Betrieb.