812 Position Acceleration Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Profilbeschleunigung für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_ACC) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen. Objektbeschreibung Index 032Ch Objektname Position Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 898 Acceleration Reference Value.
812 Position Acceleration Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Profilbeschleunigung für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_ACC) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen. Objektbeschreibung Index 032Ch Objektname Position Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 898 Acceleration Reference Value.
Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Profilbeschleunigung für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_ACC) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen.
Objektbeschreibung Index 032Ch Objektname Position Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie