2012h Static-IPv4-Subnet-Mask Funktion Enthält die Subnetzmaske der statischen IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2012h Objektname Static-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert FFFFFF00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Subnet-Mask" auf "Static-IPv4-Subnet-Mask". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.
2012h Static-IPv4-Subnet-Mask Funktion Enthält die Subnetzmaske der statischen IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes. Objektbeschreibung Index 2012h Objektname Static-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert FFFFFF00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Subnet-Mask" auf "Static-IPv4-Subnet-Mask". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.
Objektbeschreibung Index 2012h Objektname Static-IPv4-Subnet-Mask Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert FFFFFF00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Subnet-Mask" auf "Static-IPv4-Subnet-Mask". Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet".
Beschreibung Subnet Mask Part 1 [8] Gibt den ersten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 2 [8] Gibt den zweiten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 3 [8] Gibt den dritten Teil der Subnetzmaske an Subnet Mask Part 4 [8] Gibt den vierten Teil der Subnetzmaske an Beispiel Die Klasse-C Netzwerkmaske 255.255.255.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert: 255 => FFh 0 => 0 Der zugehörige Einstellwert lautet dann FFFFFF00h.