60C5h Max Acceleration Funktion Dieses Objekt enthält die maximal zulässige Beschleunigung für den Modus Profile Position und Profile Velocity. Objektbeschreibung Index 60C5h Objektname Max Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00001388h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
60C5h Max Acceleration Funktion Dieses Objekt enthält die maximal zulässige Beschleunigung für den Modus Profile Position und Profile Velocity. Objektbeschreibung Index 60C5h Objektname Max Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00001388h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Funktion Dieses Objekt enthält die maximal zulässige Beschleunigung für den Modus Profile Position und Profile Velocity.
Objektbeschreibung Index 60C5h Objektname Max Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00001388h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie