1001h Error Register Funktion Fehlerregister: Im Fehlerfall wird/werden das/die entsprechende(n) Fehlerbit(s) gesetzt. Sollte der Fehler nicht mehr bestehen, wird es automatisch wieder gelöscht. Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Objektbeschreibung Index 1001h Objektname Error Register Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung GEN Genereller Fehler, wird immer gesetzt im Fehlerfall CUR Strom VOL Spannung TEMP Temperatur COM Kommunikation PROF Betrifft das Geräteprofil RES Reserviert, immer "0" MAN Hersteller-spezifisch
1001h Error Register Funktion Fehlerregister: Im Fehlerfall wird/werden das/die entsprechende(n) Fehlerbit(s) gesetzt. Sollte der Fehler nicht mehr bestehen, wird es automatisch wieder gelöscht. Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Objektbeschreibung Index 1001h Objektname Error Register Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung GEN Genereller Fehler, wird immer gesetzt im Fehlerfall CUR Strom VOL Spannung TEMP Temperatur COM Kommunikation PROF Betrifft das Geräteprofil RES Reserviert, immer "0" MAN Hersteller-spezifisch
Funktion Fehlerregister: Im Fehlerfall wird/werden das/die entsprechende(n) Fehlerbit(s) gesetzt. Sollte der Fehler nicht mehr bestehen, wird es automatisch wieder gelöscht. Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt.
Objektbeschreibung Index 1001h Objektname Error Register Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung GEN Genereller Fehler, wird immer gesetzt im Fehlerfall CUR Strom VOL Spannung TEMP Temperatur COM Kommunikation PROF Betrifft das Geräteprofil RES Reserviert, immer "0" MAN Hersteller-spezifisch